Cable connector - SH-8ESC58A8LDLS - 1621517

Cable connector, straight long, shielded: Yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Type of contact: Socket, Crimp connection, Cable diameter: 7.5 mm ... 18 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Transmission of signals, data, and power in just a single connector
  • CAT5 data interface
  • Reduced connection time with optional SPEEDCON fast locking system
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1621517
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCFH -
Luettelosivu Sivu 114 (C_2_2017)
GTIN 4046356936323
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 130,700 GRM