Cable connector - CA-12S2N1280DNS - 1621399

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Cable connector, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 3 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1621399
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFA -
GTIN 4046356918510
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 88,010 GRM