RC-12P1N126000N - 1621380

Device connector with M20 x 1.5 screw-in thread, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Pin, Solder connection, Axial seal, Central fixing, Panel thickness min.: 0.8 mm, Panel thickness max.: 6.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1621380
Pakkausyksikkö 40 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356917315
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 36,620 GRM