Device connector, front mounting - CA-17S2NA22S00 - 1621363

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Device connector for front wall, straight, shielded: Yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 17, type of contact: Socket, Solder-in connection, Flat gasket, 4x Ø 3.2, flange dimensions: 25 mm x 25 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1621363
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFJ -
GTIN 4046356914826
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 32,500 GRM