Rear panel feed-through - RC-07P1N12Q0M8 - 1621211

Feed-through of rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 7, Type of contact: Pin, Solder connection, Axial O-ring, Central fixing, Panel thickness min.: 0.8 mm, Panel thickness max.: 6.5 mm, Cable diameter: 6.5 mm ... 7.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1621211
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRAAE -
GTIN 4046356896313
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 110,040 GRM