Device connector, front mounting - RF-12P2N8AA600 - 1620679

The figure shows the 12-pos. product version with sockets

Device connector, front mounting, angled rotatable, Screw locking, M23, number of positions: 12, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange dimensions: 28 mm x 28 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1620679
Pakkausyksikkö 16 pcs
Tuoteavain ABRBCL -
GTIN 4046356846035
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 66,660 GRM