Device connector, front mounting - RF-17P1N8AA500 - 1620677

The figure shows the 12-pos. product version with sockets

Device connector, front mounting, angled rotatable, Screw locking, M23, number of positions: 17, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange dimensions: 26 mm x 26 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1620677
Pakkausyksikkö 16 pcs
Tuoteavain ABRBCL -
GTIN 4046356846073
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 66,660 GRM