Device connector, front mounting - SM-5EPWN8AA700 - 1620663

The figure shows the 8-pos. product version

Device connector, front mounting, angled rotatable, Screw locking, M40, number of positions: 2+3+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4xØ4,4, shielded: Yes, flange dimensions: 40 mm x 40 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy connection, thanks to infinitely adjustable cable outlet direction up to 310°
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1620663
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCCL -
Luettelosivu Sivu 168 (C_2_2017)
GTIN 4046356841009
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 400,000 GRM