Device connector, front mounting - SF-5EP1N8AA500 - 1620657

The figure shows the 8-pos. (4+3+PE) product version

Device connector, front mounting, angled rotatable, Screw locking, M23, number of positions: 5+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: Yes, flange dimensions: 26 mm x 26 mm, Compatible with mating connectors with SPEEDCON or M23 standard knurled nuts

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy connection, thanks to infinitely adjustable cable outlet direction up to 310°
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1620657
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCBL -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 154 (C_2_2017)
GTIN 4046356839969
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 123,300 GRM