Device connector, front mounting - ST-7ES1N8AA400S - 1620436

Device connector, front mounting, angled rotatable, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 7+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø2,7, shielded: Yes, flange dimensions: 25.75 mm x 25.75 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy connection, thanks to infinitely adjustable cable outlet direction up to 310°
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1620436
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCAL -
Luettelosivu Sivu 144 (C_2_2017)
GTIN 4046356828246
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 83,100 GRM