Connector in molded plastic on both sides - K-7E-M23 M9/5,0-D03/M23 F8 - 1620413

Connector in molded plastic on both sides, length: 5 m, color of outer sheath: orange RAL 2003

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
  • Simple and safe: 100% electrically tested and assembled ready for use
  • Designs with pre-assembled cables on one or both sides
  • High flexibility: customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1620413
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRDFE -
Luettelosivu Sivu 228 (C_2_2017)
GTIN 4046356831680
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,220 KGM
Tullitariffinumero 85444290