Cable connector - CA-06S1N12T007 - 1620262

Cable connector, angled, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 6, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 6 mm ... 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Angled cable outlet for confined spaces
  • Can be adapted to various applications, thanks to adjustable cable outlet direction
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Solder connection: proven connection technology for various litz wires

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1620262
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFB -
Luettelosivu Sivu 84 (C_2_2017)
GTIN 4046356818216
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM