Coupler connector - CA-06S1N1290DN - 1620172

Coupling connector, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, Number of positions: 6, Type of contact: Socket, Solder connection, Cable diameter: 3 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Solder connection: proven connection technology for various litz wires

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1620172
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFI -
Luettelosivu Sivu 80 (C_4_2015)
GTIN 4046356818735
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 100,000 GRM