Coupler connector - CA-07S1N8A90DN - 1620166

The figure shows the 6-pos. product version

Coupling connector, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, Number of positions: 7, Type of contact: Socket, Crimp connection, Cable diameter: 3 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1620166
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFI -
Luettelosivu Sivu 80 (C_4_2015)
GTIN 4046356818797
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 97,000 GRM