Coupler connector - CA-12S1N1290DN - 1620160

Coupling connector, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, Number of positions: 12, Type of contact: Socket, Solder connection, Cable diameter: 3 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Solder connection: proven connection technology for various litz wires

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1620160
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFI -
Luettelosivu Sivu 80 (C_4_2015)
GTIN 4046356818858
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 98,500 GRM