Coupler connector - CA-12P1N8A90DN - 1620157

Coupling connector, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, Number of positions: 12, Type of contact: Pin, Crimp connection, Cable diameter: 3 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1620157
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFI -
Luettelosivu Sivu 80 (C_4_2015)
GTIN 4046356818889
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 94,600 GRM