Coupler connector - CA-16P1N8A90DN - 1620152

The figure shows the 12-pos. product version

Coupling connector, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, Number of positions: 16, Type of contact: Pin, Crimp connection, Cable diameter: 3 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1620152
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFI -
GTIN 4046356818926
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,110 GRM