Coupler connector - CA-07P1N8A9006 - 1620138

The figure shows the 6-pos. product version

Coupling connector, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, Number of positions: 7, Type of contact: Pin, Crimp connection, Cable diameter: 4 mm ... 6 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1620138
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFI -
Luettelosivu Sivu 80 (C_4_2015)
GTIN 4046356819060
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 96,000 GRM