Coupler connector - CA-09P1N8A9007 - 1620076

The figure shows the 6-pos. product version with solder contacts

Coupling connector, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 8+1, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 6 mm ... 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1620076
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFI -
Luettelosivu Sivu 80 (C_2_2017)
GTIN 4046356819367
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 89,400 GRM