Coupler connector - CA-17P1N8A9008 - 1620021

The figure shows the 12-pos. product version with solder contacts

Coupling connector, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 17, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 10 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1620021
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFI -
Luettelosivu Sivu 81 (C_2_2017)
GTIN 4046356819749
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,310 GRM