Device connector, front mounting - CA-06S1N122S00 - 1619993

Device connector for front wall, straight, shielded: Yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 6, type of contact: Socket, Solder connection, Flat gasket, 4x Ø 3.2, flange dimensions: 25 mm x 25 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Solder connection: proven connection technology for various litz wires

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619993
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFJ -
Luettelosivu Sivu 92 (C_2_2017)
GTIN 4046356820011
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 25,200 GRM