Device connector, front mounting - CA-06P1NA22S00 - 1619930

Device connector for front wall, straight, shielded: Yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 6, type of contact: Pin, Solder-in connection, Flat gasket, 4x Ø 3.2, flange dimensions: 25 mm x 25 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Easy device integration: solder-in contacts available in different lengths

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619930
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFJ -
Luettelosivu Sivu 330 (C_2_2013)
GTIN 4046356820400
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 33,300 GRM