Device connector, front mounting - CA-17P1N8A6Z00 - 1619880

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for front wall, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 17, Type of contact: Pin, Crimp connection, Axial seal, Central fastening Pg13,5

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619880
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFJ -
Luettelosivu Sivu 87 (C_2_2017)
GTIN 4046356820868
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 27,600 GRM