Cable connector - CA-17S1N1280DN - 1619756

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, Type of contact: Socket, Solder connection, Cable diameter: 3 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Solder connection: proven connection technology for various litz wires

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619756
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFA -
Luettelosivu Sivu 79 (C_4_2015)
GTIN 4046356821612
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 97,900 GRM