Cable connector - CA-07S1N128007 - 1619720

The figure shows the 6-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: Yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 7, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 6 mm ... 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Solder connection: proven connection technology for various litz wires

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619720
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFA -
Luettelosivu Sivu 78 (C_2_2017)
GTIN 4046356821971
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 96,200 GRM