Cable connector - CA-06S1N8A8008 - 1619657

Cable connector, straight, shielded: Yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 6, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 10 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619657
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFA -
Luettelosivu Sivu 78 (C_2_2017)
GTIN 4046356822213
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,230 GRM