Cable connector - CA-07P1N8A8008 - 1619652

The figure shows the 6-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 7, Type of contact: Pin, Crimp connection, Cable diameter: 10 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619652
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFA -
Luettelosivu Sivu 79 (C_4_2015)
GTIN 4046356822268
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 91,300 GRM