Cable connector - CA-12M2N8A8502 - 1619626

Cable connector, straight, shielded: Yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, Type of contact: Pin, Crimp connection, Cable diameter: 4 mm ... 6 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619626
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFA -
Luettelosivu Sivu 103 (C_2_2017)
GTIN 4046356822527
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,110 GRM