Cable connector - CA-19P1N1280DNS - 1619580

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 16+3, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 3 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Reduced connection time with SPEEDCON fast locking system
  • Solder connection: proven connection technology for various litz wires
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619580
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFH -
Luettelosivu Sivu 77 (C_2_2017)
GTIN 4046356822947
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 96,500 GRM