Cable connector - CA-12P1N8A8007S - 1619519

Cable connector, straight, shielded: Yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 6 mm ... 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Reduced connection time with SPEEDCON fast locking system
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619519
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFH -
Luettelosivu Sivu 76 (C_2_2017)
GTIN 4046356823364
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 93,000 GRM