Cable connector - CA-12F1N8A85DUS - 1619472

Cable connector, straight, shielded: Yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 12, Type of contact: Socket, Crimp connection, Cable diameter: 3 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Reduced connection time with SPEEDCON fast locking system
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619472
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFH -
Luettelosivu Sivu 102 (C_2_2017)
GTIN 4046356823753
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 97,000 GRM