Cable connector - CA-17F1N8A8504S - 1619452

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 17, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 10 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Reduced connection time with SPEEDCON fast locking system
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619452
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFH -
Luettelosivu Sivu 102 (C_2_2017)
GTIN 4046356823951
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 93,400 GRM