Connector in molded plastic on both sides - K-5E-M17 M9/010-C01/M17 F8 - 1619322

Connector in molded plastic on both sides, length: 10 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
  • Simple and safe: 100% electrically tested and assembled ready for use
  • Designs with pre-assembled cables on one or both sides
  • High flexibility: customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619322
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRDEE -
Luettelosivu Sivu 225 (C_2_2017)
GTIN 4046356830621
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,220 KGM
Tullitariffinumero 85444290