Cable plug in molded plastic - K-5E - OE/2,0-C01/M17 F8 - 1619310

Cable plug in molded plastic, length: 2 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
  • Simple and safe: 100% electrically tested and assembled ready for use
  • Designs with pre-assembled cables on one or both sides
  • High flexibility: customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619310
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRDEA -
Luettelosivu Sivu 225 (C_2_2017)
GTIN 4046356828949
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 308,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290