Connector in molded plastic on both sides - K-12-M23 M9/5,0-E00/M23 F8-N2 - 1619290

Connector in molded plastic on both sides, length: 5 m, color of outer sheath: orange RAL 2003

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
  • Simple and safe: 100% electrically tested and assembled ready for use
  • Designs with pre-assembled cables on one or both sides
  • High flexibility: customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619290
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRDKE -
Luettelosivu Sivu 222 (C_2_2017)
GTIN 4046356835145
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 618,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290