Cable plug in molded plastic - K-12 - OE/5,0-E00/M23 FK - 1619283

Cable plug in molded plastic, length: 5 m, color of outer sheath: orange RAL 2003

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
  • Simple and safe: 100% electrically tested and assembled ready for use
  • Designs with pre-assembled cables on one or both sides
  • Easy connection: angled design with configurable cable outlet direction
  • High flexibility: customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619283
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRDKG -
Luettelosivu Sivu 223 (C_2_2017)
GTIN 4046356835220
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 606,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290