Cable plug in molded plastic - K-12 - OE/010-E00/M23 F8-N2 - 1619249

Cable plug in molded plastic, length: 10 m, color of outer sheath: orange RAL 2003

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
  • Simple and safe: 100% electrically tested and assembled ready for use
  • Designs with pre-assembled cables on one or both sides
  • High flexibility: customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619249
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRDKA -
Luettelosivu Sivu 222 (C_2_2017)
GTIN 4046356833431
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,220 GRM
Tullitariffinumero 85444290