Device connector, rear mounting - ST-08P1N8AW500S - 1619219

Device connector, rear mounting, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 8, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: Yes, flange dimensions: 25.75 mm x 25.75 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible mounting, thanks to snap-in contact inserts

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619219
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBBJ -
Luettelosivu Sivu 67 (C_2_2017)
GTIN 4046356827485
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 33,500 GRM