Device connector, front mounting - ST-5EP1N8AWK00S - 1619190

The figure shows the 4-pos. socket version

Device connector, front mounting, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 5+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange dimensions: 25.75 mm x 25.75 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Ideal for compact devices
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619190
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCAJ -
Luettelosivu Sivu 143 (C_2_2017)
GTIN 4046356827324
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 33,500 GRM