Coupler connector - ST-08P1N8A9003S - 1619011

The figure shows the 17-pos. product version

Coupler connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 8, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: Yes, cable diameter range: 5 mm... 8 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1619011
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBBI -
Luettelosivu Sivu 66 (C_2_2017)
GTIN 4046356814591
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 52,400 GRM
Tullitariffinumero 85444290