Cable connector - ST-08P1N8A8004 - 1618996

The figure shows the 17-pos. product version

Cable connector, straight, Screw locking, M17, number of positions: 8, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 8 mm ... 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters
  • Molded designs with pre-assembled cables on one or both sides

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1618996
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBBA -
Luettelosivu Sivu 65 (C_2_2017)
GTIN 4046356813969
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 44,440 GRM
Tullitariffinumero 85444290