Cable connector - RF-17F1N1280DU - 1616363

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Cable connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 17, type of contact: Socket, Solder connection, shielded: yes, cable diameter range: 5 mm ... 13.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1616363
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCA -
GTIN 4046356601061
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 124,630 GRM