RC-12P1N12U7ZA - 1616070

Ei kuvaa käytettävissä

Rear panel feed-through, with Pg13.5 connection thread, straight, shielded: No, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, Type of contact: Pin, Solder connection, Radial O-ring, 4xM3, Panel thickness min.: 2.7 mm, Panel thickness max.: 3.5 mm, Cable diameter: 10 mm ... 14 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1616070
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAE -
GTIN 4046356497091
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 90,070 GRM