Crimp contact - SF-10KP350 - 1615963

Crimp contact, Rolled, Taped articles, number of pieces per reel: 2500, contact diameter: 1 mm, crimp range: 0.2 mm² ... 0.56 mm²

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • High tensile strength of the connection
  • Low contact resistance
  • Easy production monitoring
  • Variable production run startup, thanks to full or semi-automation

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1615963
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABREAB -
Luettelosivu Sivu 70 (C_2_2017)
GTIN 4046356707695
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 000,000 GRM
Tullitariffinumero 85389099