Rear panel feed-through - UC-17P1N12Q0DU - 1615804

The figure shows the 12-pos. product version

Feed-through of rear wall, straight, shielded: Yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, Type of contact: Pin, Solder connection, Axial O-ring, Central fixing, Cable diameter: 2 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1615804
Pakkausyksikkö 12 pcs
Tuoteavain ABRABE -
GTIN 4046356996082
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 124,160 GRM