Device connector, front mounting - SL-5EPWN8AWA00 - 1615686

The figure shows the 8-pos. (4+3+PE) product version

Device connector, front mounting, straight, Screw locking, M58, number of positions: 2+3+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 5,4, shielded: Yes, flange dimensions: 60 mm x 60 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Reliable transmission of high electrical power

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1615686
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCDF -
Luettelosivu Sivu 175 (C_2_2017)
GTIN 4046356459747
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 320,400 GRM