Coupler connector - RC-16P1N1290EK - 1615263

The figure shows the 12-pos. product version

Coupling connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1615263
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAC -
GTIN 4046356488679
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 78,420 GRM