Cable connector - RF-16P2N8A8V02 - 1615245

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Cable connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 16, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 6 mm ... 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1615245
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCN -
GTIN 4046356443456
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 104,810 GRM