Rear panel feed-through - UC-06P1N12Q0DU - 1615169

The figure shows the 12-pos. product version

Feed-through of rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 6, type of contact: Pin, Solder connection, Axial O-ring, Central fixing, cable diameter range: 2 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1615169
Pakkausyksikkö 12 pcs
Tuoteavain ABRABE -
GTIN 4046356895538
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 116,370 GRM