Cable connector - RC-07P1N8A80S1 - 1614675

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 7, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 6.5 mm ... 7.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1614675
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4055626117461
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 65,980 GRM